KGF-D-4020-RH-KK

KGF-D-4020-RH-KK
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Deflector, 52200 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar
  • Z1 (precarga liviana hasta 1-2%) y Z3 (sin precarga, la holgura se mantiene por debajo de un máx. de 0.05 mm) disponible cuando se compra un conjunto

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 630.000,00 mm (24.803,150 in)
D6 930.000,00 mm (36.614,173 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 195.000,00 mm (7.677,165 in)
L7 140.000,00 mm (5.511,811 in)
L8 700.000,00 mm (27.559,055 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 40 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca FH
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 195-9712
Cantidad de surcos 2
Peso total 1,600 kg

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 52.200 N (11.735 lbf)
Carga estática 104 kN (23.290 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?