KGF-D-3220-RH-EE

KGF-D-3220-RH-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 32 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Canal, 29700 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$297.85 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.
  • Opción de precarga "1" (holgura reducida), "2" (precarga ligera 1-2 %), "5" (precarga 3-5 %) disponibles al adquirir un ensamblaje.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 32 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca FSI
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 195-9708
Cantidad de surcos 2
Peso total 1,100 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 29.700 N (6.677 lbf)
Carga estática 60 kN (13.444 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?