KGF-D-2550-RH-EE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 25 mm X 50 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 15400 N
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
- La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.
- Opción de precarga "1" (holgura reducida), "2" (precarga ligera 1-2 %), "5" (precarga 3-5 %) disponibles al adquirir un ensamblaje.