KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 10 mm X 2 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Multicircuito, 3700 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$249.45 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
D1 Tolerancia g6
D2 188.000,00 mm (7.401,575 in)
D4 280.000,00 mm (11.023,622 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 360.000,00 mm (14.173,228 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L2 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 230.000,00 mm (9.055,118 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 10 mm
Avance 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo SRT1002X3000
Número de circuitos 4
Peso total 0,056 kg

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 3.700 N (832 lbf)
Carga estática 4.600 N (1.034 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?