K4XG30-24V-04

K4XG30-24V-04

Actuador, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Máx. longitud de carrera: 4 in, Control: Sin opción de control


    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin
    • Freno de sujeción de carga integral
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola
    • Estructura de pared pesada
    • Motores de rulemán doble
    • Engranajes termotratados
    • Soporte de cojinetes para vara de extensión resistente

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 373.6 mm (14.709 in)
S 101.6 mm (4.000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación No
Certificaciones CE
Accionamiento manual No
Carrera nominal 101,60 mm / 4,00 in
Protección, carrera media Ninguno
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -29 °C / -20 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 20-32 VDC
Máximo consumo de corriente 15,0 amp
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Carga dinámica 17.750 N / 3.990 lbf
Carga estática 22.000 N / 4.946 lbf
Velocidad máx. 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Velocidad mín. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?