K4XEP1.0G30-12V-18
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Warner Linear B-Track K4, 12 Vdc, Máx. longitud de carrera: 18 in, Control: Límites de carrera ajustables estándar
- Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin
- Freno de sujeción de carga integral
- Embrague de sobrecarga con retén de bola
- Estructura de pared pesada
- Motores de rulemán doble
- Engranajes termotratados
- Soporte de cojinetes para vara de extensión resistente