K2EP1.4G05-12V-BRL-04

K2EP1.4G05-12V-BRL-04

Actuador, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Máx. longitud de carrera: 4 in, Control: Límites ajustables + Salida del potenciómetro

Plazo:  16 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1444.77 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 2.621,0 mm (103,189 in)
S 102,0 mm (4,016 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación No
Longitud del cable 254,000 mm / 10,000 in
Accionamiento manual No
Carrera nominal 101,60 mm / 4,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -29 °C / -20 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Carga dinámica 1.335 N / 300 lbf
Carga estática 13.345 N / 3.000 lbf
Velocidad máx. 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Velocidad mín. 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?