K2EP1.0G05-24V-BR-12

K2EP1.0G05-24V-BR-12

Actuador, Warner Linear B-Track K2, 24 Vdc, Máx. longitud de carrera: 12 in, Control: Interruptores de limitación ajustables

Plazo:  16 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1277.11 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 4.653,0 mm (183,189 in)
S 305,0 mm (12,008 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación No
Longitud del cable 254,000 mm / 10,000 in
Accionamiento manual No
Carrera nominal 304,80 mm / 12,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -29 °C / -20 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 20-32 VDC
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Carga dinámica 1.335 N / 300 lbf
Carga estática 13.345 N / 3.000 lbf
Velocidad máx. 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Velocidad mín. 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?