HS0999001M-BOX

HS0999001M
Bola de precisión

Acero inoxidable duro 440A, 0.999 in Diámetro, Grado: 1000, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 50

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$310.76 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El acero inoxidable tipo 440A con propiedades físicas similares al 440C con menor nivel de carbono para mayor funcionamiento.
  • Thomson usa el 440A para bolas huecas aeroespaciales. Nuestras bolas huecas 440A cumplen con los requerimientos químicos de AMS-5630 y se tratan con calor para fortalecer y cuentan con un endurecimiento naturales conforme a HRC 52-60.
  • Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 999,0000 in (25.374,600 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Esfericidad - 0.001 in (25 µm)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,9990 in (25,375 mm)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Material Spec AMS-QQ-763
Grado 1000
Peso 0,044940 lbs (0,020384 kg)
Cantidad por caja 50
Peso de la caja 2,25 lbs (1,02 kg)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?