HD12B026-0800EXP1MMMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak HD, 12 Vdc, Carga dinámica: husillo de bola, 2.6 kN (585 lbs), Máx. longitud de carrera: 800 mm, Control: EXX + salida de posición analógica (potenciómetro)Cables de 0.3 m de largo con conductores libres
- Electrak® HD – Actuador lineal de rendimiento superior de alta potencia y carrera más extensa con controles integrados. Disponible con bus CAN J1939/CANOpen opcional y protección ambiental inigualable
- Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak HD puede soportar los entornos más hostiles.
- Probado contra niebla salina durante 200 horas.
- Con certificación RoHS y REACH (UE). Cumple con CE.
- Accionamiento manual integrado.
- Actuación antirrotación estándar.
- Protección contra sobrecarga térmica integrada.
- Ciclo de trabajo de 25 % a 25 grados C