HD12B026-0500CNO1EEMD

HD12B026-0500CNO1EEMD

Actuador, Electrak HD, 12 Vdc, Carga dinámica: husillo de bola, 2.6 kN (585 lbs), Máx. longitud de carrera: 500 mm, Control: Bus CAN J1939 + control de velocidad en lazo abiertoCables de 0.3 m de largo con conductores libres

Plazo:  6 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1137.65 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – Actuador lineal de rendimiento superior de alta potencia y carrera más extensa con controles integrados. Disponible con bus CAN J1939/CANOpen opcional y protección ambiental inigualable
    • Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak HD puede soportar los entornos más hostiles.
    • Probado contra niebla salina durante 200 horas.
    • Con certificación RoHS y REACH (UE). Cumple con CE.
    • Accionamiento manual integrado.
    • Actuación antirrotación estándar.
    • Protección contra sobrecarga térmica integrada.
    • Ciclo de trabajo de 25 % a 25 grados C

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 690,0 mm (27,165 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 500,0 mm (19,685 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación Yes
Freno
Longitud del cable 300,000 mm / 11,811 in
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Calificación de IP, dinámica 66
Calificación de IP, estática 66, 67, 69K
Accionamiento manual Yes
Material Aleación de zinc revestida con epoxy, aluminio rígido anodizado, acero inoxidable
Carrera nominal 500,00 mm / 19,69 in
Protección, fin de carrera Límites de salida del potenciómetro
Protección, carrera media Monitoreo de carga electrónico definido por el usuario
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 70 °C / 158 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 9-16 VDC
Máximo consumo de corriente 18,0 amp
Peso 8,500 kg / 18,739 lbs
Control de motor integrado Yes
Monitoreo de carga electrónico Yes
Control Bus CAN J1939
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Tolerancia de carrera 1,200 mm / 0,047 in
Contiene líquidos No
Retornable No
Garantía 12 meses
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 2.600 N / 585 lbf
Carga estática 18.000 N / 4.047 lbf
Resistencia a niebla salina 500 horas
Velocidad máx. 40,64 mm/s / 1,60 in/s
Velocidad mín. 33,02 mm/s / 1,30 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?