HC05000005-BOX

HC05000005
Bola de precisión

Cromo 52100, 1/2 in Diámetro, Grado: 5, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 600

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$301.87 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El acero con alto carbono y cromo, también conocido como acero al cromo, es un caballo de batalla en la industria del movimiento preciso.
  • Es el material más común en los rodamientos radiales, los rodamientos lineales y los husillos de bolas.
  • Nuestro productos con cromo cumplen con los requerimientos de AMS-6440, y tienen un endurecimiento natural conforme a HRC 60-67 para lograr un acabado de superficie fino y alta capacidad de carga.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 5,0000 in (127,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Esfericidad - 0.000005 in (0.13 µm)
[C] Acabado de la superficie - 0.8 in (0.014 µm)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,5000 in (12,700 mm)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Grado 5
Peso 0,018522 lbs (0,008401 kg)
Cantidad por caja 600
Peso de la caja 11,11 lbs (5,04 kg)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?