HC03750016-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Cromo 52100, 3/8 in Diámetro, Grado: 16, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 1,500
- El acero con alto carbono y cromo, también conocido como acero al cromo, es un caballo de batalla en la industria del movimiento preciso.
- Es el material más común en los rodamientos radiales, los rodamientos lineales y los husillos de bolas.
- Nuestro productos con cromo cumplen con los requerimientos de AMS-6440, y tienen un endurecimiento natural conforme a HRC 60-67 para lograr un acabado de superficie fino y alta capacidad de carga.