HC00787425XXXMM-BOX

HC00787425XXXMM
Bola de precisión

Cromo 52100, 2 mm Diámetro, Grado: 24, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 80,000

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$409.87 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El acero con alto carbono y cromo, también conocido como acero al cromo, es un caballo de batalla en la industria del movimiento preciso.
  • Es el material más común en los rodamientos radiales, los rodamientos lineales y los husillos de bolas.
  • Nuestro productos con cromo cumplen con los requerimientos de AMS-6440, y tienen un endurecimiento natural conforme a HRC 60-67 para lograr un acabado de superficie fino y alta capacidad de carga.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 2,000 mm (0,0787 in) ± 2.8 µm (± 0.000100 in)
[B] Esfericidad - 0.6 µm (0.000024 in)
[C] Acabado de la superficie - 0.04 µm (2 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 2,000 mm (0,0787 in)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Grado 24
Peso 0,000033 kg (0,000072 lbs)
Cantidad por caja 80.000
Peso de la caja 2,63 kg (5,79 lbs)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?