H2H-12-1B12-A-10
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Máx. longitud de carrera: 10 in
- Las unidades se lubrican para toda su vida útil durante el ensamblaje, y no requieren ajustes ni mantenimiento.
- Los actuadores lineales con pista en H funcionan tanto en tensión como en compresión. Sostienen una carga estacionaria sin potencia en cualquier dirección.
- El control eléctrico proporciona un movimiento lineal limpio y suave sin plomería hidráulica ni otros componentes costosos.
- Instalación y funcionamiento sencillos.
- Absorbe los golpes de impacto de manera segura.
- Resiste las desviaciones y se bloquea durante las inversiones de carga.