H2C-12-1B12-A-12

H2C-12-1B12-A-12

Actuador, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Máx. longitud de carrera: 12 in

Plazo:  12 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$837.20 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Las unidades se lubrican para toda su vida útil durante el ensamblaje, y no requieren ajustes ni mantenimiento.
    • Los actuadores lineales con pista en H funcionan tanto en tensión como en compresión. Sostienen una carga estacionaria sin potencia en cualquier dirección.
    • El control eléctrico proporciona un movimiento lineal limpio y suave sin plomería hidráulica ni otros componentes costosos.
    • Instalación y funcionamiento sencillos.
    • Absorbe los golpes de impacto de manera segura.
    • Resiste las desviaciones y se bloquea durante las inversiones de carga.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
S 3.048,0 mm (120,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación No
Longitud del cable 254,000 mm / 10,000 in
Accionamiento manual No
Carrera nominal 304,80 mm / 12,00 in
Protección, fin de carrera Ninguno
Protección, carrera media Ninguno
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -26 °C / -15 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 40,0 amp
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos Yes
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Carga dinámica (extensión) 0 N / 0 lbf
Carga estática 0 N / 0 lbf
Velocidad máx. (extensión) 0,00 mm/s / 0,00 in/s
Velocidad mín. (extensión) 0,00 mm/s / 0,00 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?