FNYBUTWNO10LS

FNYBUTWNO10LS
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, chumacera doble, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$183.73 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 635,00 mm (25,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 76,20 mm (3,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G1 50,80 mm (2,000 in)
H1 3.657,60 mm (144,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L SS316
Limpiadores, sellado LS
Peso 0,454 kg / 1 lbs
Diámetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Longitud 101,600 mm / 4 in
Altura 36,576 mm / 1,44 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Régimen de carga estática 12.899,843 N / 2900 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?