FNYBUTWN16ALS

FNYBUTWN16ALS
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, chumacera doble, 1 in, Self-Aligning, Cerrado, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$230.86 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 8.255,00 mm (325,000 in)
A2 6.045,20 mm (238,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F 4.927,60 mm (194,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 2.184,40 mm (86,000 in)
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 5.562,60 mm (219,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L SS316
Limpiadores, sellado LS
Peso 1,089 kg / 2,4 lbs
Diámetro nominal 25,400 mm / 1 in
Longitud 152,400 mm / 6 in
Altura 55,626 mm / 2,19 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Régimen de carga estática 31.137,551 N / 7000 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?