FNYBUTFB20ALLS
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
FNYBU, Rodamiento con buje, chumacera doble con brida, 1.25 in, Self-Aligning, Cerrado, Corrosion Resistant
- El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
- FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
- Para usar con eje clase L.