FNYBUPBO32ALS

FNYBUPBO32ALS
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, chumacera, 2 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$394.57 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.143,00 mm (45,000 in)
B 12.065,00 mm (475,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 13.335,00 mm (525,000 in)
E2 8.255,00 mm (325,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 5.384,80 mm (212,000 in)
G1 4.013,20 mm (158,000 in)
G2 1/4-28
H 53.975,00 mm (2.125,000 in)
H1 9.220,20 mm (363,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L SS316
Limpiadores, sellado LS
Peso 3,175 kg / 7 lbs
Diámetro nominal 50,800 mm / 2 in
Longitud 120,650 mm / 4,75 in
Altura 92,202 mm / 3,63 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Régimen de carga estática 55.602,770 N / 12500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?