FNYBUPBO24
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
FNYBU, Rodamiento con buje, chumacera, 1.5 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant, Juntas incluidas como estándar
- El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
- FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
- Para usar con eje clase L.