FNYBU32AOPN

FNYBU32AOPN
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, 2 in, Open, Self-Aligning, Abierto, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$206.16 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 76,20 mm (3,000 in)
C2 2.667,00 mm (105,000 in)
C3 3.683,00 mm (145,000 in)
C4 3.937,00 mm (155,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
D1 6.985,00 mm (275,000 in)
D2 72.059,80 mm (2.837,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
F 6.731,00 mm (265,000 in)
G 7.416,80 mm (292,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L SS316
Limpiadores, sellado
Peso 0,558 kg / 1,23 lbs
Diámetro nominal 50,800 mm / 2 in
Diámetro exterior 76,200 mm / 3 in
Longitud 101,600 mm / 4 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Régimen de carga estática 55.602,770 N / 12500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?