FNYBU12LOPN

FNYBU12LOPN
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Abierto, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$35.96 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 66,00 ° (66,000 °)
C 41.275,00 mm (1.625,000 in)
C1 26.974,80 mm (1.062,000 in)
C2 1.473,20 mm (58,000 in)
C3 15.544,80 mm (612,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
D1 27.559,00 mm (1.085,000 in)
D2 29.845,00 mm (1.175,000 in)
E 11.125,20 mm (438,000 in)
F 3.454,40 mm (136,000 in)
G 3.175,00 mm (125,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L SS316
Limpiadores, sellado
Peso 0,041 kg / 0,09 lbs
Diámetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Diámetro exterior 31,750 mm / 1,25 in
Longitud 41,275 mm / 1,625 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Régimen de carga estática 8.451,621 N / 1900 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?