FNYBU06FOPN

FNYBU06FOPN
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, 0.375 in, Open, Not Self-Aligning, Abierto, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$71.77 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
B 3.962,40 mm (156,000 in)
C 22.225,00 mm (875,000 in)
C1 14.274,80 mm (562,000 in)
C2 101,60 mm (4,000 in)
C3 660,40 mm (26,000 in)
C4 2.159,00 mm (85,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
D 15.875,00 mm (625,000 in)
D1 1.320,80 mm (52,000 in)
D2 14.909,80 mm (587,000 in)
E 635,00 mm (25,000 in)
F 2.387,60 mm (94,000 in)
G 11.125,20 mm (438,000 in)
T 3.708,40 mm (146,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes L SS316
Limpiadores, sellado
Peso 0,006 kg / 0,013 lbs
Diámetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Diámetro exterior 15,875 mm / 0,625 in
Longitud 22,225 mm / 0,875 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Régimen de carga estática 2.224,111 N / 500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?