ET24-174-SSNP2S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak Throttle, 24 Vdc, Carga dinámica: 130 N (30 lbf), velocidad estándar, Máx. longitud de carrera: 2 inch, Control: Sensor de realimentación de posición analógicaParalelo al adaptador
- Diseñado para aplicaciones industriales
- Carcasa de aluminio resistente con sellado IP69K/IP67
- Carcasa con recubrimiento de epoxy para resistencia a la corrosión
- Mantenimiento mínimo
- Opciones de componentes electrónicos integrados
- Funciones de alta tecnología a bajo costo
- Orificios de montaje integrados