ET12-174-SECN1S

ET12-174-SECN1S

Actuador, Electrak Throttle, 12 Vdc, Carga dinámica: 130 N (30 lbf), velocidad estándar, Máx. longitud de carrera: 2 inch, Control: CANBUSParalelo al adaptador

Plazo:  38 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$495.16 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Diseñado para aplicaciones industriales
    • Carcasa de aluminio resistente con sellado IP69K/IP67
    • Carcasa con recubrimiento de epoxy para resistencia a la corrosión
    • Mantenimiento mínimo
    • Opciones de componentes electrónicos integrados
    • Funciones de alta tecnología a bajo costo
    • Orificios de montaje integrados

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
S 508,0 mm (20,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación Yes
Freno no, bloqueo automático
Certificaciones CE
Juego del extremo, máx. 1,500 mm / 0,059 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP66, IP67, IP69K
Accionamiento manual No
Material Aluminio revestido en epoxy, acero inoxidable
Carrera nominal 50,80 mm / 2,00 in
Protección, fin de carrera Límites de salida del potenciómetro
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga + Monitoreo de carga electrónico
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 125 °C / 257 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 9-16 VDC
Máximo consumo de corriente 4,0 amp
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 50%
Carga dinámica 130 N / 29 lbf
Carga estática 130 N / 29 lbf
Resistencia a niebla salina 500 h
Velocidad máx. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Velocidad mín. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?