DS16

DS16
Rodamientos Ball Bushing para matriz

DS, Rodamiento Ball Bushing, 1.000 in, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$361.50 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
B 4.851,40 mm (191,000 in)
C 8.051,80 mm (317,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 2.387,60 mm (94,000 in)
E 2.387,60 mm (94,000 in)
M 2.692,40 mm (106,000 in)
N 3.581,40 mm (141,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes D
Peso 0,612 kg / 1,35 lbs
Diámetro nominal 25,400 mm / 1 in
Diámetro exterior 23,876 mm / 0,94 in
Longitud 104,394 mm / 4,11 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 1.556,878 N / 350 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?