DE24-17W41-07NPHHN-CA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak 050, 24 Vdc, Carga dinámica: 112 lbf, Máx. longitud de carrera: 7 inch, Control: Sin límites, potenciómetro
- Carcasa durable de plástico sin corrosión
- Pequeño, silencioso y liviano
- Longitud plegada muy corta
- Interruptores de límite de fin de carrera con frenado dinámico
- Sin mantenimiento
- Tubo de extensión con sujeciones internas
- La vida útil estimada es de 40 000 ciclos como mínimo