DE12-17W42-03FPHHN-DA

DE12-17W42-03FPHHN-DA

Actuador, Electrak 050, 12 Vdc, Carga dinámica: 60 lbf, Máx. longitud de carrera: 3 inch, Control: Interruptores de limitación con potenciómetro

Plazo:  8 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$491.65 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Carcasa durable de plástico sin corrosión
    • Pequeño, silencioso y liviano
    • Longitud plegada muy corta
    • Interruptores de límite de fin de carrera con frenado dinámico
    • Sin mantenimiento
    • Tubo de extensión con sujeciones internas
    • La vida útil estimada es de 40 000 ciclos como mínimo

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 1.957,0 mm (77,047 in)
S 762,0 mm (30,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación Yes
Freno no, bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,524 mm / 0,060 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP66
Accionamiento manual No
Material Plástico sin corrosión, acero inoxidable
Carrera nominal 76,20 mm / 3,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Sin fin
Temperatura máx. 82 °C / 180 °F
Temperatura mín. -34 °C / -29 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 4,0 amp
Peso 0,790 kg / 1,742 lbs
Color Carcasa negra
Control Ninguno
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 267 N / 60 lbf
Carga estática 267 N / 60 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 24,13 mm/s / 0,95 in/s
Velocidad mín. 18,29 mm/s / 0,72 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?