DA12-21B65M30M0NPO-DMM

DA12-21B65M30M0NPO-DMM

Actuador, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carga dinámica: 6800 N, bola, 15 mm/s, Máx. longitud de carrera: 300 mm, Control: Potenciómetro

Plazo:  9 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

    • Sólido y robusto
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 5.746,0 mm (226,220 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Ambos adaptadores a 0 grados (posición estándar)
Antirrotación Yes
Freno Sí, con husillo de bola, husillo de plomo con bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,000 mm / 0,039 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP65
Accionamiento manual No
Material Acero inoxidable, aluminio anodizado, zinc
Carrera nominal 300,00 mm / 11,81 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -25 °C / -13 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 20,0 amp
Peso 7,600 kg / 16,755 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 6.800 N / 1.529 lbf
Carga estática 6.800 N / 1.529 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 15,00 mm/s / 0,59 in/s
Velocidad mín. 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?