DA12-10A65M10M0NPO-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carga dinámica: 2250 N, acme, 30 mm/s, Máx. longitud de carrera: 100 mm, Control: Potenciómetro
- Sólido y robusto
- Soporta los entornos más hostiles
- Tubo de extensión de acero inoxidable
- Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
- Posibilidad de montaje mediante muñones
- Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
- Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
- Motor con interruptor térmico