D90N10B5-08M0NP-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak GX, 90 Vdc, Carga dinámica: 4500 N, bola, 30 mm/s, Máx. longitud de carrera: 8 inch, Control: Realimentación de potenciómetro (analógica)
- Robusto y confiable
- Modelos Acme y con husillo de bolas
- Carga estática de hasta 18 kN/4000 lbf
- Carga dinámica de hasta 9 kN/2000 lbf
- Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
- Motor con interruptor térmico
- Sin mantenimiento