D535085

D535085
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, INDUCTIVE SENSOR M12 XS6-12B1PAM12

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$174.13 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Input Voltage: 12-48 Vdc
  • Max Current: 0.2 A
  • Protection: IP67
  • Contacts: Normaly Open
  • Sensor Type: PNP
  • Cable: Connector - Not included
  • Especificaciones

    Especificación Valor
    Grado de protección IP67
    Contactos NO
    Cable connector
    Voltaje de entrada 12 - 48 Vdc
    Máxima corriente 0.2 A
    Por diámetro de sensor M12

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?