D48C10A5-06M3NN-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak GX, 48 Vdc, Carga dinámica: 2250 N, acme, 30 mm/s, Máx. longitud de carrera: 6 inch, Control: Ninguno
- Robusto y confiable
- Modelos Acme y con husillo de bolas
- Carga estática de hasta 18 kN/4000 lbf
- Carga dinámica de hasta 9 kN/2000 lbf
- Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
- Motor con interruptor térmico
- Sin mantenimiento