D313474

D313474
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, L55: FOOT PLATE KIT

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$87.70 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 15,000 mm (0,59 in)
    C 100,000 mm (3,94 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 70,000 mm (2,76 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Por diámetro de sensor M61

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?