D313422

D313422
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: ADAPTER PLATE AP55-4

Plazo:  2 Weeks Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$31.77 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 40,000 mm (1,57 in)
    B 60,000 mm (2,36 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    D 38,000 mm (1,50 in)
    E 25,500 mm (1,00 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 37,000 mm (1,46 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Por diámetro de sensor M64

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?