D313403

D313403
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: CLAMP SHORT CASTED

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$11.44 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 5.5 Nm
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 25,500 mm (1,00 in)
    C 10,700 mm (0,42 in)
    D 41,000 mm (1,61 in)
    E 9,500 mm (0,37 in)
    F 5,300 mm (0,21 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 10,200 mm (0,40 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Peso ISO4762-8.14
    Husillos ISO4762-8.8
    Par de apriete del husillo 5,50 nM

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 6 Nm

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?