D312748

D312748
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING CLAMP LONG

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$20.33 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 23 Nm
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 75,000 mm (2,95 in)
    B 28,500 mm (1,12 in)
    C 15,000 mm (0,59 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 14,000 mm (0,55 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 8,500 mm (0,33 in)
    H 11,000 mm (0,43 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Peso ISO4762-8.18
    Husillos ISO4762-8.8
    Par de apriete del husillo 23,00 nM

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 23 Nm

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?