D312334

D312334
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, CLAMP LONG M100

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$20.33 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 92,000 mm (3,62 in)
    B 46,500 mm (1,83 in)
    C 22,000 mm (0,87 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 17,000 mm (0,67 in)
    F 10,500 mm (0,41 in)
    G 10,500 mm (0,41 in)
    H 20,000 mm (0,79 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Peso ISO4762-8.19
    Husillos ISO4762-8.9
    Par de apriete del husillo 45,00 nM

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 45 Nm

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?