D312317

D312317
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M100: MOUNTING CLAMPS WITH PLATE, KIT: 2 CLAMPS + 1FOOT + 4MC6S 10X25

Plazo:  2 Weeks Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$113.12 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 190,000 mm (7,48 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 100,000 mm (3,94 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Por diámetro de sensor M63

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?