D312117

D312117
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING KIT MP M50R

Plazo:  2 Weeks Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$53.38 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt 1/4-20 (4) Washer 1/4 in
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 7,000 mm (0,28 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 105,000 mm (4,13 in)
    D 35,000 mm (1,38 in)
    E 30,000 mm (1,18 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 11,000 mm (0,43 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Por diámetro de sensor M60

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?