D24N2KB5-02M0NN-DEE

D24N2KB5-02M0NN-DEE

Actuador, Electrak GX, 24 Vdc, Carga dinámica: 9000 N, bola, 9 mm/s, Máx. longitud de carrera: 2 inch, Control: Ninguno

Plazo:  6 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$854.66 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusto y confiable
    • Modelos Acme y con husillo de bolas
    • Carga estática de hasta 18 kN/4000 lbf
    • Carga dinámica de hasta 9 kN/2000 lbf
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Motor con interruptor térmico
    • Sin mantenimiento

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 2.515,0 mm (99,016 in)
S 508,0 mm (20,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Freno Sí, con husillo de bola, husillo de plomo con bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,016 mm / 0,040 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP66, IP69K
Accionamiento manual No
Material Aleación de zinc pintada, acero inoxidable
Carrera nominal 50,80 mm / 2,00 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -26 °C / -15 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 20-32 VDC
Máximo consumo de corriente 12,5 amp
Peso 5,000 kg / 11,023 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 9.000 N / 2.023 lbf
Carga estática 18.000 N / 4.047 lbf
Torsión de sujeción 11,30 N / 2,54 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 15,88 mm/s / 0,62 in/s
Velocidad mín. 7,94 mm/s / 0,31 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?