D24N20B5-12M0KN-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak GX, 24 Vdc, Carga dinámica: 4500 N, bola, 15 mm/s, Máx. longitud de carrera: 12 inch, Control: Ninguno
- Robusto y confiable
- Modelos Acme y con husillo de bolas
- Carga estática de hasta 18 kN/4000 lbf
- Carga dinámica de hasta 9 kN/2000 lbf
- Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
- Motor con interruptor térmico
- Sin mantenimiento