CTL-SRA3710L-8IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precisión estándar, 0.375 in x 0.1 in Lead Screw, Izquierda Dirección de la rosca, 8in in, Sin revestimiento
Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm
- Solo el husillo, sin tuerca.
- Los husillos se pueden cortar a medida.
- El mecanizado personalizado del extremo se realiza por pedido.