CTL-SRA12-2516-6IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precisión estándar, 0.25 in x 0.75 in Lead Screw, Derecha Dirección de la rosca, 6in in, Sin revestimiento
Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm
- Solo el husillo, sin tuerca.
- Los husillos se pueden cortar a medida.
- El mecanizado personalizado del extremo se realiza por pedido.