CTL-SPT16X4M-10IN

CTL-SPT16X4M-10IN
husillos de avance

Precisión exacta, 16 mm x 4 mm Lead Screw, Derecha Dirección de la rosca, 10mm in, Sin revestimiento

Plazo:  2 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$69.30 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Solo el husillo, sin tuerca.
  • Los husillos se pueden cortar a medida.
  • El mecanizado personalizado del extremo se realiza por pedido.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
d 16,0 mm (0,63 in)
L 10,0 mm (0,39 in)
Diámetro de la raíz 1.158,0 mm (45,59 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de avance 16,00 mm (0,630 in)
Avance 4,00 mm (0,157 in)
Dirección de la rosca Derecha
Precisión de avance 75,0000 µm/300mm (0,0029 in/ft)
Rectitud del husillo de avance 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Material del husillo Acero inoxidable 300
Revestimiento del husillo de avance Sin revestimiento
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?