CD20AABP - Producto obsoleto

Producto CD20AABP ahora es un artículo obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AABP

Carro AccuMini, 20mm, Estándar, Precisión, Aproximadamente 0.03 C, Preload

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Diseño de control de bolillas para un desplazamiento sutil, pacífico y de baja fricción a altas velocidades
  • Sellado integral de extensión completa que protege los rodamientos importantes de la acción de contaminantes. Se optimiza la vida útil efectiva del sistema.
  • Diseño gótico que proporciona una alta capacidad de momento de giro: un requisito para aplicaciones independientes.
  • Retenedor de fabricación con polímeros y resistente al desgaste que reduce la inercia y el ruido del sistema.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 50.000,0 mm
[A1] 25.000,0 mm
[A3] 15.000,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 37.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 28.000,0 mm
[H1] 25.600,0 mm
[S2] M5

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro AA - Estándar
Tamaño 20
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Peso 0,345 kg (0,761 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 11.870 N (2.668 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 158 N·m (116 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 14.956 N (3.362 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 140 N·m (103 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 140 N·m (103 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 23.000 N (5.171 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?