CD10AABH-LDS - Producto obsoleto

Producto CD10AABH-LDS ahora es un artículo obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AABH-LDS

Carro AccuMini, 10mm, Estándar, Alto, Aproximadamente 0.03 C, Preload, Junta de bajo arrastre,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Diseño de control de bolillas para un desplazamiento sutil, pacífico y de baja fricción a altas velocidades
  • Sellado integral de extensión completa que protege los rodamientos importantes de la acción de contaminantes. Se optimiza la vida útil efectiva del sistema.
  • Diseño gótico que proporciona una alta capacidad de momento de giro: un requisito para aplicaciones independientes.
  • Retenedor de fabricación con polímeros y resistente al desgaste que reduce la inercia y el ruido del sistema.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 26.000,0 mm
[A1] 13.000,0 mm
[A3] 8.000,0 mm
[B] 40.000,0 mm
[E1] 17.000,0 mm
[E2] 20.000,0 mm
[H] 15.000,0 mm
[H1] 13.000,0 mm
[S2] M2.5

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro AA - Estándar
Tamaño 10
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Peso 0,045 kg (0,099 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 2.820 N (634 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 19 N·m (14 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 3.553 N (799 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 28 N·m (21 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 20 N·m (15 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 20 N·m (15 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 5.300 N (1.191 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?