CD10AAAH - Producto obsoleto

Producto CD10AAAH ahora es un artículo obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AAAH

Carro AccuMini, 10mm, Estándar, Alto, Holgura, Preload,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Diseño de control de bolillas para un desplazamiento sutil, pacífico y de baja fricción a altas velocidades
  • Sellado integral de extensión completa que protege los rodamientos importantes de la acción de contaminantes. Se optimiza la vida útil efectiva del sistema.
  • Diseño gótico que proporciona una alta capacidad de momento de giro: un requisito para aplicaciones independientes.
  • Retenedor de fabricación con polímeros y resistente al desgaste que reduce la inercia y el ruido del sistema.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 26.000,0 mm
[A1] 13.000,0 mm
[A3] 8.000,0 mm
[B] 40.000,0 mm
[E1] 17.000,0 mm
[E2] 20.000,0 mm
[H] 15.000,0 mm
[H1] 13.000,0 mm
[S2] M2.5

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro AA - Estándar
Tamaño 10
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Peso 0,045 kg (0,099 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 2.820 N (634 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 19 N·m (14 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 3.553 N (799 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 28 N·m (21 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 20 N·m (15 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 20 N·m (15 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 5.300 N (1.191 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?