BN3716
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
BN, Juego estándar, Bronce de rodamiento, 0.375 in x 0.0625 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 300 lbf Carga dinámica máxima
- Thomson BSA utiliza rodamientos de aleación de bronce SAE 660 para las tuercas estándar.
- Los rodamientos de aleación de bronce SAE 660 proporcionan una excelente capacidad de carga, buena resistencia al desgaste y una menor susceptibilidad a los daños como resultado de los impactos y la fuerza de choque.